• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R173.43 - SNR

R173.43

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Seeger
  • Cuscinetti ruota
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Larghezza 143 mm
Weight0,663 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)70 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMitsubishiColtCOLT IV11/1991 => 11/1996--MitsubishiLancerLANCER III_V04/1992 => 10/1993--MitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER05/1991 => 11/2001--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON II04/1991 => 10/2000--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon => --