Kit cuscinetti ruota

R173.45 - SNR

R173.45

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
With encoder with gear1
Larghezza 188 mm
Diametro interno 127 mm
Weight1,9 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)125 mm
Cerchione, numero di fori4

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMitsubishiCARISMACARISMA 104/1995 => 11/1997--MitsubishiCARISMACARISMA 204/1995 => 11/1997--MitsubishiColtCOLT IV10/1995 => 04/1999--MitsubishiCOLT VCOLT V10/1995 => 05/2003--MitsubishiLancerLANCER III_VI => --MitsubishiLANCER VILANCER VI => --