Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Cuscinetti ruota
- Dado
- Seeger
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | GB |
| Larghezza 1 | 38 mm |
| Weight | 0,806 kg |
| Width 2 (wheel) | 41 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
OE Equivalents
RoverGHK 1933RoverGHK1400MazdaGR1A-33-060MazdaGR1A-33-060ARover, MGRFM000060Automotive Compatibility
HondaACCORD IIIACCORD III => --HondaACCORD III AerodeckACCORD III Aerodeck => --HondaAccordAccord => --HondaCONCERTOCONCERTO09/1989 => 08/1995--HondaPreludePRELUDE II08/1985 => 08/1987--Mazda66 => --Mazda66 I => --Mazda66 II => --Rover20020003/1991 => 02/1996--Rover200200 I09/1989 => 10/1999--Rover200200 II09/1992 => 10/1999--Rover200 SERIES200 SERIES09/1989 => 10/1999--Rover252502/2001 => 06/2004--Rover2525 111/1999 => 03/2005--Rover2525 211/1999 => 03/2005--Rover40040002/1990 => 03/1995--Rover400400 I02/1990 => 03/1995--Rover400400 II03/1990 => 03/1995--Rover400 SERIES400 SERIES10/1991 => 08/1992--RoverSTREETWISESTREETWISE07/2003 => 03/2005--