Kit cuscinetti ruota

R174.28 - SNR

R174.28

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Fitting positionTrain avant
Larghezza 142 mm
Weight1,379 kg
Cerchione, numero di fori4
External diameter 1 (wheel)119 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaHonda44200-SM1-008Honda44200-SM4-013Honda44200-SM4-018Honda44200-SN7-008RoverGHK1482

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHondaAccordACCORD IV => --HondaACCORD IV CoupeACCORD IV Coupe => --HondaACCORD VACCORD V => --HondaAccordAccord => --HondaAccord - CD5 MK V SaloonAccord - CD5 MK V Saloon => --Rover60060003/1993 => 05/2000--