• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R174.29 - SNR

R174.29

R174.29 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
Weight1,96 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)86 mm
Cerchione, numero di fori4

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaHonda42200-SM4-004Honda42200-SM4-008Honda42200-SN7-J01Honda42200-SV4-008RoverGHK1483RoverRFM001483EVA

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHondaAccordACCORD IV => --HondaACCORD IV CoupeACCORD IV Coupe => --HondaACCORD VACCORD V => --HondaAccordAccord => --Rover60060003/1993 => 05/2000--