• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R174.70 - SNR

R174.70

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • HUB325-5
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoTGB
With encoder with gear1
Larghezza 186 mm
Weight2,446 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
External diameter 1 (wheel)139 mm
Cerchione, numero di fori5
Fitting positionTrain arrière

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC IX => --HondaCIVIC IX CoupeCIVIC IX Coupe => --HondaCIVIC IX SaloonCIVIC IX Saloon => --HondaCIVICCIVIC VIII12/2005 => 09/2011--HondaCIVIC VIII SaloonCIVIC VIII Saloon => --