• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R177.38 - SNR

R177.38

R177.38 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Seeger
  • Cuscinetti ruota
  • Paraolio (x2)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
External diameter 1 (wheel)61 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)31 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight0,46 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSubaruJustyJUSTY II03/2001 => 09/2003--SubaruJustyJusty09/1995 => 09/2003--SuzukiBalenoBALENO I03/1995 => 11/2001--SuzukiCAPPUCCINOCAPPUCCINO09/1991 => 02/1998--SuzukiLIANALIANA 105/2001 => 03/2004--SuzukiLIANALIANA 205/2001 => 03/2004--SuzukiSWIFT II SaloonSWIFT II Saloon => --SuzukiSwiftSwift02/1989 => 02/1992--