Kit cuscinetti ruota

R178.05 - SNR

R178.05

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • R154.53 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoXMGB
Larghezza 137 mm
Diametro interno 122 mm
Weight1,862 kg
Cerchione, numero di fori5
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Coppia di serraggio 150 N-m
External diameter 1 (wheel)26 mm
External diameter 2 (wheel)120 mm
Width 2 (wheel)83 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Skoda6Q0407621ABSkoda, Volkswagen6Q0407621BK

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSkodaFabiaFABIA I07/1999 => 11/2007--SkodaFabiaFabia => --VolkswagenFoxFox10/2004 => 04/2007--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPoloPolo => --