• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R179.22 - SNR

R179.22
Riferimento R179.22

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Paraolio
  • Cuscinetti ruota
  • Distanziale

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoAB
Width 1 (wheel)25 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Weight0,52 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota9004A36012

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaihatsuATRAIATRAI => --DaihatsuEXTOL BusEXTOL Bus => --DaihatsuHIJETHIJET => --DaihatsuMATERIAMATERIA => --DaihatsuMOVEMOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012--DaihatsuTeriosTerios => --ToyotaAVANZA IIAVANZA II => --ToyotaAvanzaAvanza => --ToyotaRUSH Closed Off-Road VehicleRUSH Closed Off-Road Vehicle => --