• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R180.12 - SNR

R180.12
Riferimento R180.12

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado
  • Seeger

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
External diameter 1 (wheel)86 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,09 kg
Width 1 (wheel)42 mm
Tipo di cuscinettoGB

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaJaguarC2P12624

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneJaguarCANTERCANTER06/2007 => 01/2011--JaguarF-TYPEF-TYPE => --JaguarF-TYPEF-TYPE 1 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 2 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 3 => --JaguarXEXE => --JaguarXEXE 1 => --JaguarXEXE 2 => --JaguarXFXF => --JaguarXF IXF I => --JaguarXFXF II => --JaguarXF SPORTBRAKEXF SPORTBRAKE => --JaguarXJ SERIEXJ SERIE12/2009 => 06/2015--JaguarXJXJ V => --JaguarXKXK II => --JaguarXK II ConvertibleXK II Convertible => --JaguarXK II CoupeXK II Coupe => --JaguarXK SERIEXK SERIE02/2006 => 01/2011--LAND ROVER (CHERY)RANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE => --Land RoverEVOQUEEVOQUE => --Land RoverRANGERANGE IV => --Land RoverRANGE ROVERRANGE ROVER => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I => --Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE II => --Land RoverRANGE ROVER IVRANGE ROVER IV => --Land RoverRANGE ROVER SPORT IIRANGE ROVER SPORT II => --Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT II => --