• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R181.30 - SNR

R181.30

R181.30 - SNR

Kit cuscinetti ruota

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
External diameter 1 (wheel)138 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)104 mm
Weight4,205 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSubaru28473-FG010

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSubaruForesterFORESTER V => --SubaruForesterForester => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruLegacyLEGACY V => --SubaruLEGACY VILEGACY VI => --SubaruLEVORGLEVORG => --SubaruOutbackOUTBACK IV => --SubaruOutbackOUTBACK V => --SubaruOutbackOutback => --SubaruWRXWRX02/2014 => --SubaruWRXWRX 111/2013 => --SubaruWRXWRX 2 => --