Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:
- una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
- dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
- dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.
Il kit contiene le seguenti referenze
- Seeger
- Cuscinetti ruota
- Coppiglia
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | GB |
| Larghezza 1 | 34 mm |
| Diametro interno 1 | 42 mm |
| Weight | 0,809 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Width 2 (wheel) | 36 mm |
| Fitting position | Train avant |
OE Equivalents
Kia, Hyundai51720-2D200Hyundai, Kia51720-38000Automotive Compatibility
HORKI (DYK)300E Saloon300E Saloon => 01/2005--HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA HatchbackELANTRA Hatchback => 01/2005--HYUNDAI (BEIJING)ELANTRA SaloonELANTRA Saloon => 01/2005--HyundaiCOUPECOUPE12/2001 => 08/2008--HyundaiCOUPECOUPE II => 01/2005--HyundaiElantraELANTRA I => 12/2006--HyundaiElantraElantra => --HyundaiSONATASONATA => --HyundaiSONATA IVSONATA IV => --HyundaiXGXG => --HyundaiXGXG 1 => 01/2005--HyundaiXG-SERIESXG-SERIES12/1998 => 07/2002--KIA (DYK)CERATO HatchbackCERATO Hatchback => 01/2005--KIA (DYK)CERATO SaloonCERATO Saloon => 01/2005--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaCERATO I SaloonCERATO I Saloon => --KiaCeratoCerato => --KiaMagentisMAGENTIS I01/2001 => 12/2001--