• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R184.60 - SNR

R184.60

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Seeger
  • Coppiglia

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoGB
Larghezza 139 mm
Diametro interno 145 mm
Weight1,088 kg
External diameter 1 (wheel)87 mm
Width 2 (wheel)41 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaHyundai, Kia51720-3A200

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiAZERA GRANDEURAZERA GRANDEUR II03/2005 => 09/2010--HyundaiAzera - TG SaloonAzera - TG Saloon => --HyundaiGrandeurGrandeur => --HyundaiTRAJETTRAJET => --HyundaiTRAJET Box Body/MPVTRAJET Box Body/MPV => --KiaOpirusOPIRUS I03/2003 => 09/2006--KiaOpirusOPIRUS II09/2006 => 09/2007--KiaOpirusOpirus => --