• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R186.00 - SNR

R186.00

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • L68149/111
  • Cuscinetti ruota
  • Coppiglia
  • Paraolio

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoEC
Larghezza 115 mm
Diametro interno 134 mm
Weight0,35 kg
External diameter 1 (wheel)59 mm
External diameter 2 (wheel)45 mm
Internal diameter 2 (wheel)21 mm
Width 2 (wheel)15 mm

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChryslerGRANDGRAND => --ChryslerGRAND VOYAGERGRAND VOYAGER => --ChryslerVOYAGERVOYAGER => --ChryslerVOYAGERVOYAGER II => --ChryslerVOYAGERVOYAGER III => --