• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R186.29 - SNR

R186.29
Riferimento R186.29

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado
  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
Number of fixings wheel side3
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)153 mm
Width 1 (wheel)123 mm
Number of fixings hub side5
Weight5,195 kg

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneJeepCherokeeCHEROKEE II_III12/2000 => 06/2007--JeepCherokeeCherokee12/2000 => 03/2006--