Kit cuscinetti ruota

R189.00 - SNR

R189.00

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • LM.102949/910
  • EC.41025.H106
  • Paraolio (x2)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 117 mm
Diametro interno 138 mm
Weight0,604 kg
External diameter 1 (wheel)63 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)19 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaKia0K01A-33-047Kia0K01A-33-075Kia51720-FD000KiaKK150-33-047

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPREGIOPREGIO => --KiaPridePride09/1987 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--KiaSportageSPORTAGE I06/1993 => 08/2002--KiaSportageSportage => --