• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R190.05 - SNR

R190.05

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Vite (x4)

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
With integrated sensor ring1
Larghezza 163 mm
Weight3,837 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Fitting positionArrière gauche
Cerchione, numero di fori4

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaDaewoo, Chevrolet96328248Chevrolet, Daewoo96451751

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 2 => --ChevroletNUBIRANUBIRA => --ChevroletOPTRA HatchbackOPTRA Hatchback => --ChevroletOptraOptra => --DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooKALOSKALOS04/2003 => 02/2004--DaewooLACETTILACETTI => --DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012--DaewooLACETTI SaloonLACETTI Saloon => --DaewooMAGNUSMAGNUS => --DaewooNubiraNUBIRA I05/1999 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooNUBIRA WagonNUBIRA Wagon => --DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--