• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit cuscinetti ruota

R190.06 - SNR

R190.06

Le competenze di NTN-SNR si illustrano nella gamma KIT CUSCINETTI RUOTA:

  • una gamma sempre più completa per rispondere alle esigenze del mercato,
  • dei kit che propogono il cuscinetto ruota ma anche i vari componenti necessari per una sostituzione completa ed affidabile,
  • dei prodotti di qualità d'origine come garanzia della sicurezza.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota
  • Dado

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di cuscinettoHGB
With integrated sensor ring1
Weight3,823 kg
Larghezza 166 mm
External diameter 1 (wheel)139 mm
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaDaewoo, Chevrolet96328337

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooMAGNUSMAGNUS => --SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--