Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

RNA0-25X35X26ZW - NTN

RNA0-25X35X26ZW

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore25 mm
D - Diametro Esterno35 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno26 mm
E - Diametro superiore rulli29 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,076 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico18,4 kN
C0r - Capacità carico statico33,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio16000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
db - Diametro spallamento AI28,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE33 mm
Db - Diametro spallamento albero liscio AE25,6 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm