Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

RNA0-32X42X13 - NTN

RNA0-32X42X13

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore32 mm
D - Diametro Esterno42 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno13 mm
E - Diametro superiore rulli37 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,049 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico14,5 kN
C0r - Capacità carico statico23 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
db - Diametro spallamento AI36,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE40 mm
Db - Diametro spallamento albero liscio AE32,6 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm