Cuscinetto a rullini, anello lavorato, separabile, senza anello interno

RNA0-50X65X20 - NTN

RNA0-50X65X20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore50 mm
D - Diametro Esterno65 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno20 mm
E - Diametro superiore rulli58 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,168 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico38,5 kN
C0r - Capacità carico statico67,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio8000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
db - Diametro spallamento AI57,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE63 mm
Db - Diametro spallamento albero liscio AE50,6 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm