Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 6 mm |
| D - Diametro Esterno | 13 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 8 mm |
| E - Diametro superiore rulli | 9 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,006 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 2,66 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 2,28 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 25000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 37000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | db - Diametro spallamento AI | 8,7 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 11 mm |
| Db - Diametro spallamento albero liscio AE | 6,3 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,3 mm |