Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 35 mm |
| FW - Diametro rullo inferiore | 20 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 13,8 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 26 mm |
| R - Raggio della rotella | 500 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Avec |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,06 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 9,85 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 14,1 kN |
| Capacità di carico della rotella (sferica) | 3,2 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 7500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |