Seguicamma senza anello interno

RNA2207LL/3AS - NTN

RNA2207LL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno72 mm
FW - Diametro rullo inferiore42 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno22,7 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella50 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di precisioneP0
Peso0,432 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico26,3 kN
C0r - Capacità carico statico47,5 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)8,05 kN
N lim - Velocità limite lub grasso3600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C