Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 85 mm FW - Diametro rullo inferiore 52 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 22,7 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 62 mm R - Raggio della rotella 500 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,545 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 29,3 kN C0r - Capacità carico statico 58,5 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 10,4 kN N lim - Velocità limite lub grasso 2900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 100 °C