• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma senza anello interno

RNA22/6XLL/3AS - NTN

RNA22/6XLL/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno19 mm
FW - Diametro rullo inferiore10 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno11,8 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella16 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di precisioneP0
Peso0,018 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico4,55 kN
C0r - Capacità carico statico4,25 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)4,4 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C