Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN D - Diametro Esterno 24 mm FW - Diametro rullo inferiore 12 mm C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno 11,8 mm e - Diametro ingresso rullo o rondella 18 mm R - Raggio della rotella 500 mm Cuscinetto con/senza gabbia Avec Classe di precisione P0 Peso 0,027 kg
PRESTAZIONI Cr - Capacità carico dinamico 5,15 kN C0r - Capacità carico statico 5,25 kN Capacità di carico della rotella (sferica) 1,9 kN N lim - Velocità limite lub grasso 10000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 100 °C