Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

RNA4838 - NTN

RNA4838

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore210 mm
D - Diametro Esterno240 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno50 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro4 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso3,21 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico227 kN
C0r - Capacità carico statico680 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1300 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE232 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm