Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 265 mm |
| D - Diametro Esterno | 300 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 60 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
| k - Diametro del foro | 4 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 5,4 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 360 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 1080 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 1000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | Da max - Diametro massimo spalla AE | 291 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 2 mm |