• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

RNA4902L/3AS - NTN

RNA4902L/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore20 mm
D - Diametro Esterno28 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno13 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,022 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico8,3 kN
C0r - Capacità carico statico11,2 kN
N lim - Velocità limite lub grasso10000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE22 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE26 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm