• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

RNA4904L/3AS - NTN

RNA4904L/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore25 mm
D - Diametro Esterno37 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno17 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,055 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico15,2 kN
C0r - Capacità carico statico19,9 kN
N lim - Velocità limite lub grasso8000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE28 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE35 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm