Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

RNA4911R - NTN

RNA4911R

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore63 mm
D - Diametro Esterno80 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno25 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,255 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico58,5 kN
C0r - Capacità carico statico99,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4300 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE75 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm