Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

RNA6918R - NTN

RNA6918R

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore105 mm
D - Diametro Esterno125 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno63 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,33 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico175 kN
C0r - Capacità carico statico425 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio3800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE118,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm