Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno cilindrico
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 32 mm |
| FW - Diametro rullo inferiore | 16 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 11,8 mm |
| E - Diametro superiore rulli | 22 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Avec |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,049 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 12,1 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 13,1 kN |
| Capacità di carico della rotella (cilindrica) | 7,36 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 9500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 12500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |