• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma senza anello interno

RNAB203X - NTN

RNAB203X

Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno cilindrico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno40 mm
FW - Diametro rullo inferiore22 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno15,8 mm
E - Diametro superiore rulli29 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaAvec
Classe di precisioneP0
Peso0,088 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico19,5 kN
C0r - Capacità carico statico23,8 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)12,7 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6800 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio9000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C