Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno sferico
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 47 mm |
| FW - Diametro rullo inferiore | 25 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 15,8 mm |
| E - Diametro superiore rulli | 32 mm |
| R - Raggio della rotella | 500 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Avec |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,13 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 20,3 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 25,9 kN |
| Capacità di carico della rotella (sferica) | 4,76 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 6000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 8000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |