Cuscinetto a rullini, rotella, con gabbia, separabile, senza anello interno, anello esterno cilindrico
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 19 mm |
| FW - Diametro rullo inferiore | 10 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 9,8 mm |
| E - Diametro superiore rulli | 13 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Avec |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,013 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 4,7 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 5,35 kN |
| Capacità di carico della rotella (cilindrica) | 3,57 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 15000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 20000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |