Cuscinetto radiale rigido a sfere in acciaio inossidabile, gabbia in lamiera di acciaio inossidabile, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
12 mm
D - Diametro Esterno
28 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
8 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
17,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
25,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
0,3 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,019 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
3,93 kN
C0 - Capacità carico statico
2,39 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,11 kN
f0 - Coefficiente
13.15
N ref - Velocità termica di riferimento
24000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
45000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,071 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,929 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,072 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,036 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,384 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
14 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
26 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento