Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti ad 1 corona di sfere
S6002EEFD - SNR
Cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile, con gabbia in acciaio inox stampato, sfere in acciaio inossidabile, tenute con anima in acciaio inox su entrambi i lati, lubrificazione per uso alimentare.
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
15 mm
D - Diametro Esterno
32 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
9 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
20,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
28,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
0,3 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,03 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
4,3 kN
C0 - Capacità carico statico
2,85 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,13 kN
f0 - Coefficiente
13.92
N lim - Velocità meccanica limite
14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,588 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,412 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,731 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,366 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,399 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
17 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
20,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
30 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento