Cuscinetti ad 1 corona di sfere

S6003EEFD - SNR

S6003EEFD

Cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile, con gabbia in acciaio inox stampato, sfere in acciaio inossidabile, tenute con anima in acciaio inox su entrambi i lati, lubrificazione per uso alimentare.

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno10 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno22,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno31 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,04 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4,6 kN
C0 - Capacità carico statico3,25 kN
Cu - Carico limite a fatica0,15 kN
f0 - Coefficiente14.34
N lim - Velocità meccanica limite13000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,084 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,916 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,276 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,638 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,408 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
da max - Diametro massimo spalla AI22,9 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE33 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image