Cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile, con gabbia in acciaio inox stampato, sfere in acciaio inossidabile, tenute con anima in acciaio inox su entrambi i lati, lubrificazione per uso alimentare.
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
30 mm
D - Diametro Esterno
55 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
13 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
38,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
49,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,115 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
10,2 kN
C0 - Capacità carico statico
8,3 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,38 kN
f0 - Coefficiente
14.78
N lim - Velocità meccanica limite
7500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,586 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
6,414 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,853 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,927 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,417 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
35 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
38,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
50 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento