SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
30 mm
D - Diametro Esterno
55 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
13 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
38,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
49,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,12 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
10,2 kN
C0 - Capacità carico statico
8,3 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,38 kN
f0 - Coefficiente
14.78
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,586 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
6,414 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,853 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,927 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,417 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
35 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
38,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
50 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento