SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
35 mm
D - Diametro Esterno
62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
43,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
55,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,158 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
12,3 kN
C0 - Capacità carico statico
10,3 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,47 kN
f0 - Coefficiente
14.83
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,6 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
6,4 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
5,946 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,973 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,418 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
40 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
43,3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento