Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti ad 1 corona di sfere
S6008EEFG1 - SNR
SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
40 mm
D - Diametro Esterno
68 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
15 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
48,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
61,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,198 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
12,9 kN
C0 - Capacità carico statico
11,5 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,52 kN
f0 - Coefficiente
15.26
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
5,118 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
6,882 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
6,656 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
3,328 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,427 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
45 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
48,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
63 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento