SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
15 mm
D - Diametro Esterno
35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
11 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
21,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
31 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
0,6 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,047 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
5,9 kN
C0 - Capacità carico statico
3,7 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,17 kN
f0 - Coefficiente
13.13
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,066 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,934 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,05 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,025 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,383 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
19 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
21,6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento