Cuscinetto radiale rigido a sfere in acciaio inossidabile, gabbia in lamiera di acciaio inossidabile, aperto
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
20 mm
D - Diametro Esterno
47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
29,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
41,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,098 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
9,9 kN
C0 - Capacità carico statico
6,7 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,3 kN
f0 - Coefficiente
13.2
N ref - Velocità termica di riferimento
16000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
24000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,08 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,92 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,116 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,058 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,385 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
25 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
42 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento