Cuscinetti ad 1 corona di sfere

S6204EEFD - SNR

S6204EEFD

Cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile, con gabbia in acciaio inox stampato, sfere in acciaio inossidabile, tenute con anima in acciaio inox su entrambi i lati, lubrificazione per uso alimentare.

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno29,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno41,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,103 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico9,9 kN
C0 - Capacità carico statico6,7 kN
Cu - Carico limite a fatica0,3 kN
f0 - Coefficiente13.2
N lim - Velocità meccanica limite9900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,08 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,92 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,116 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,058 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,385 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI25 mm
da max - Diametro massimo spalla AI29,3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE42 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image