SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
20 mm
D - Diametro Esterno
47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
29,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
41,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,109 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
9,9 kN
C0 - Capacità carico statico
6,7 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,3 kN
f0 - Coefficiente
13.2
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,08 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,92 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,116 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,058 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,385 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
25 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
29,3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
42 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento