SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
35 mm
D - Diametro Esterno
72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
17 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
46,65 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
63 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,299 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
19,7 kN
C0 - Capacità carico statico
15,3 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,7 kN
f0 - Coefficiente
13.77
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,565 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
5,435 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,607 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,304 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,396 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
41,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
46,65 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento