Cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile, con gabbia in acciaio inox stampato, sfere in acciaio inossidabile, tenute con anima in acciaio inox su entrambi i lati, lubrificazione per uso alimentare.
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
10 mm
D - Diametro Esterno
35 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
11 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
19,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
29,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
0,6 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,054 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
5,9 kN
C0 - Capacità carico statico
3,45 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,16 kN
f0 - Coefficiente
12.3
N lim - Velocità meccanica limite
15000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
2,554 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,446 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
3,431 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
1,716 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,365 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
14 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
19,4 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
31 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento